Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Reference 62512 - Spring lock washer - DIN 127 B - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Reference 62512 - Spring lock washer - DIN 127 B - Stainless steel A1
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Acton 6251216
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Reference
REF
matière
MAT
Screw nominal diameter
D
Transition diameter
D1 [mm]
Diameter of the bearing face
D2 [mm]
Height
S [mm]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
625122
Inox A2
2.0
2.1
4.1
0.5
625122,5
Inox A2
2.5
2.6
5.1
0.6
625123
Inox A2
3.0
3.1
6.2
0.8
625124
Inox A2
4.0
4.1
7.6
0.9
625125
Inox A2
5.0
5.1
9.2
1.2
625126
Inox A2
6.0
6.1
11.8
1.6
625128
Inox A2
8.0
8.1
14.8
2.0
6251210
Inox A2
10.0
10.2
18.1
2.2
6251212
Inox A2
12.0
12.2
21.1
2.5
6251214
Inox A2
14.0
14.2
24.4
3.0
6251216
Inox A2
16.0
16.2
27.4
3.5
6251218
Inox A2
18.0
18.2
29.4
3.5
6251220
Inox A2
20.0
20.2
33.6
4.0
6251222
Inox A2
22.0
22.5
35.9
4.0
6251224
Inox A2
24.0
24.5
40.0
5.0
6251227
Inox A2
27.0
27.5
43.0
5.0
6251230
Inox A2
30.0
30.5
48.2
6.0
6251233
Inox A2
33.0
33.5
55.2
6.0
6251236
Inox A2
36.0
36.5
58.2
6.0
Показать сжатый показ (22 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
- Reference 62512
Идентификационный номер
6251216
Shorttext
Spring lock washer - DIN 127 B - Stainless steel A1
Последнее изменение
25.06.2018 06:40:53
Единица
Ключевое слово
Reference
Spring lock washer
Stainless steel
Washers
Классификации
By Functionality
BYFUNC_LOCKING Запирание
BYFUNC_READJUSTING Повторная настройка
BYFUNC_POSITIONING Размещение
BYFUNC_ARRESTING Блокировка
BYFUNC_RESTING Отдых
BYFUNC_INDEXING Индексирование
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
23-09-03-90 Locking component , ring (screw, shaft, unspecified)
ECLASS 11.1
23-09-01-01 Washer, ring (flat, crowned, round)
ECLASS 5.0
23-09-01-01 01
ETIM 10.0
EC000098 Washer